MGH8350

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie MGH8000

"De compacte"

  • Verminderde interferentie
    Plat ontwerp en flexibele opschroefmogelijkheden voor eenvoudige integratie in uw constructie
  • Beschermd tegen vuil
    Dankzij afstropers op de geleidingen kunt u de grijper veilig gebruiken, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden
  • Probleemloze continue werking
    Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP54
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
Slag per vinger50 [mm]
Nominale grijpkracht800 [N]
B10d-waarde10000000
Gewicht5 [kg]
Grijpkracht bij het sluiten800 [N]
Grijpkracht bij het openen910 [N]
Sluittijd0.3 [s]
Openingstijd0.25 [s]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfsdruk3 ... 8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur+5 ... +80 [°C]
Cilindervolume per cyclus170 [cm³]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Rechte schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Snelontluchter
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep met snelontluchting
Sensoren en energievoorziening
Details
Montagekit voor inductieve naderingsschakelaar
Accessoires
Details
Inductieve naderingsschakelaar - kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Inductieve naderingsschakelaar, M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor hoekig, kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor haaks, kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor recht, kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Positioneringssensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector rechte kabel 5 m - M8-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector hoek kabel 5 m - bus M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M12
Sensoren en energievoorziening
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Farmaceutische, medische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie
  • Verpakkings- en productiemachines
Voordeel
  • FDA-goedgekeurde materialen en coatings
  • Geen schadelijke verontreiniging van het product
Details
Voordeel
  • In omgevingen met licht ontvlambare materialen
Voordeel
  • Veilig proces gegarandeerd
  • Gecertificeerd
  • Alle producten en klassen certificeerbaar
Details
  1. Montagekit (schakelvlag en klemblok)
    voor positiebepaling door middel van naderingsschakelaar (optioneel verkrijgbaar)
  2. Grijpervinger
    Bevestiging van de individuele grijpvinger
  3. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  4. Synchronisatie
    via tandwiel en tandstang
  5. Aandrijving
    Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders
  6. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk
  7. Geïntegreerde sleuf
    Bevestiging en positionering van de magneetveldsensoren
  8. Verwijderbare centreerhuls
    snelle en rendabele positionering van de grijpvingers