GD316SO-C

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD300

"De rendabele"

  • Concentratie op de hoofdzaken
    De meest rendabele manier van grijpen: Zo kunt u uw productiekosten verlagen
  • Bewezen T-sleufgeleiding
    Deze gevestigde en beproefde geleidingstechnologie staat als geen ander voor maximale procesbetrouwbaarheid
  • Compact ontwerp
    Vermindert de obstakels in uw toepassing
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Veer opent O
  • Hoge kracht S
  • IP40
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
  • Overdruk
Slag per vinger8 [mm]
Nominale grijpkracht19100 [N]
Door veer beveiligde grijpkracht min.4700 [N]
Grijpkracht bij het openen19100 [N]
Sluittijd0.4 [s]
Openingstijd0.2 [s]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfsdruk4 ... 8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur+5 ... +80 [°C]
Cilindervolume per cyclus960 [cm³]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
B10d-waarde10000000
Gewicht7.9 [kg]
Universele vingerset aluminium
Accessoires
Details
Universele vingerset staal
Accessoires
Details
Aandruk-ster N / S
Accessoires
Details
Aandruk-ster NC / NO / SC / SO
Accessoires
Details
Rechte schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep met snelontluchting
Sensoren en energievoorziening
Details
Inductieve naderingsschakelaar, M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor haaks, kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Positioneringssensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector rechte kabel 5 m - M8-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector hoek kabel 5 m - bus M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Farmaceutische, medische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie
  • Verpakkings- en productiemachines
Voordeel
  • FDA-goedgekeurde materialen en coatings
  • Geen schadelijke verontreiniging van het product
Details
Voordeel
  • In omgevingen met licht ontvlambare materialen
Voordeel
  • Veilig proces gegarandeerd
  • Gecertificeerd
  • Alle producten en klassen certificeerbaar
Details
  1. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    • Aluminiumlegering met harde coating
  2. Energievoorziening
    • van verschillende zijden mogelijk
  3. Bevestiging en positionering
    • Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  4. Grijpervinger
    • Bevestiging van de individuele grijpvinger
  5. Gedwongen geleide wigvormige aandrijving
    • Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
    • Hoge krachtoverdracht
  6. Geïntegreerde grijpkrachtbeveiliging
    • In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag
  7. Positiebepaling
    • Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging
  8. Geïntegreerde, instelbare schakelnokken
    • Directe positiebepaling van de grijpervinger
  9. Montagepositie sensoren
    • Houder voor inductieve naderingsschakelaar (10)