CBPS1040-A

Klem- en remelement
Serie CBPS

  • Proceszekere positiebepaling
    Positiebepaling open/gesloten toestand (optioneel) C-groef en T-groef voor detectie met behulp van een magnetisch veldsensor
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
  • standaardinterface
    Geschikt voor standaardcilinders volgens DIN EN ISO 15552 en compacte cilinders volgens DIN EN ISO 21287
Bedieningpneumatisch
Houdkracht1360 [N]
Bedrijfsdruk4 ... 6.5 [bar]
Standaard cilinderISO15552 - Profielcilinder
As-Ø16 [mm]
Houdmoment3 [Nm]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
PLUS-aansluiting mogelijkNee
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,100 [mm]
Openingstijd0.035 [s]
Sluittijd0.035 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.61 [kg]
Functieklemmen en remmen
Montagerichtingvan voren
Afstroperja
Cilindervolume per cyclus11 [cm³]
SensorverbindingSensorsleuf
Speciale bevestigingsschroef
Accessoires
Details
Verlenging met buitendraad
Accessoires
Details
Centreerring
Accessoires
Details
Geleidebus
Accessoires
Details
Magneetveldsensor recht, kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor hoekig, kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor haaks, kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Speciale diameter
Individualiseringen
Voordeel
  • Voor inch-golven
  • Voor speciale assen uit de gebruikelijke standaardmaten
Voordeel
  • Gebruik van bestaande asmaten
Details
  1. Montagemogelijkheden
    Gestandaardiseerde bevestigingsinterface voor eenvoudige integratie
  2. Energievoorziening
    Luchtaansluitingen aan de zijkant en aan de voorkant voor maximale flexibiliteit
  3. Statusopvraging
    Detectie van open/gesloten via magnetische veldsensoren Geïntegreerde C-groeven en T-groeven
  4. Ontluchting
    voor een snelle en veilige werking
  5. Toegankelijkheid
    Handmatige ontgrendeling om de vergrendeling tijdens een stroomstoring te ontgrendelen
  6. Bescherming
    Schrapers voorkomen dat vreemde voorwerpen of vuil binnendringen