CBPS2050-A

Klem- en remelement
Serie CBPS
- Proceszekere positiebepaling
Positiebepaling open/gesloten toestand (optioneel) C-groef en T-groef voor detectie met behulp van een magnetisch veldsensor - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
5 miljoen statische klemcycli - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval - standaardinterface
Geschikt voor standaardcilinders volgens DIN EN ISO 15552 en compacte cilinders volgens DIN EN ISO 21287
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Houdkracht | 2120 [N] |
| Bedrijfsdruk | 4 ... 6.5 [bar] |
| Cilinderdiameter | 50 [mm] |
| As-Ø | 16 [mm] |
| Houdmoment | 5 [Nm] |
| Toestand | NC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Nee |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,100 [mm] |
| Openingstijd | 0.055 [s] |
| Sluittijd | 0.055 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.85 [kg] |
| Functie | klemmen en remmen |
| Montagerichting | van voren |
| Afstroper | ja |
| Cilindervolume per cyclus | 16 [cm³] |
| Sensorverbinding | Sensorsleuf |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Montagemogelijkheden
Gestandaardiseerde bevestigingsinterface voor eenvoudige integratie - Energievoorziening
Luchtaansluitingen aan de zijkant en aan de voorkant voor maximale flexibiliteit - Statusopvraging
Detectie van open/gesloten via magnetische veldsensoren Geïntegreerde C-groeven en T-groeven - Ontluchting
voor een snelle en veilige werking - Toegankelijkheid
Handmatige ontgrendeling om de vergrendeling tijdens een stroomstoring te ontgrendelen - Bescherming
Schrapers voorkomen dat vreemde voorwerpen of vuil binnendringen