RBPS1800-A

Klemelement
Serie RBPS

  • Proceszekere positiebepaling
    Positiebepaling open/gesloten toestand (optioneel)
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
  • Eenvoudige toestandsbewaking
    De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor
Bedieningpneumatisch
Houdkracht10000 [N]
Bedrijfsdruk4 ... 6.5 [bar]
Houdmoment54 [Nm]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
PLUS-aansluiting mogelijkNee
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.35 [s]
Sluittijd0.09 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht5 [kg]
As-Ø18 [mm]
Functieklemmen en remmen
Montagerichtingvan voren
Afstroperja
Cilindervolume per cyclus130 [cm³]
SensorverbindingSensorsleuf
Magneetveldsensor recht, kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor hoekig, kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor haaks, kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
AEPN
Aggregaten
Details
Speciale diameter
Individualiseringen
Voordeel
  • Voor inch-golven
  • Voor speciale assen uit de gebruikelijke standaardmaten
Voordeel
  • Gebruik van bestaande asmaten
Details
  1. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en spantang
  2. Spantang voor klemmen en remmen
    Wordt tegen de ronde geleiding gedrukt
  3. Behuizing
  4. Pneumatische zuiger
    de ringzuiger beweegt de spie-overbrenging n de lengterichting
  5. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid
  6. Deksel
  7. Sensorsleuf (van grootte RBPS12)
    Montage en positionering van een magneetveldsensor (optioneel)