Klemelement
Serie RBPS

- Proceszekere positiebepaling
Positiebepaling open/gesloten toestand (optioneel) - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
5 miljoen statische klemcycli - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval - Eenvoudige toestandsbewaking
De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor

- Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en spantang - Spantang voor klemmen en remmen
Wordt tegen de ronde geleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
de ringzuiger beweegt de spie-overbrenging n de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Deksel
- Sensorsleuf (van grootte RBPS12)
Montage en positionering van een magneetveldsensor (optioneel)
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |