WTR2000-165197-A

Bandengrijper voor afgewerkte banden
Serie WTR2000

  • Dynamische, sterke, robuuste en kant-en-klare dubbele grijper voor afgewerkte banden voor palletisering
  • Lichtgewicht en modulaire industriestandaardgrijper biedt flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid
  • Veilig en gelijkmatig vastgrijpen vermindert het risico op vervorming van de band
  • Montagemogelijkheid voor sensoren om bestaande banden te detecteren
  • Verwerking van veel verschillende banddiameters mogelijk
  • Onderdelen die in contact komen met het werkstuk van roestvrij staal
WerkstukTBR-banden
Werkstukgewicht max.100 [kg]
Slag per vinger180 [mm]
Type aandrijvingelektrisch
Nominale grijpkracht400 [N]
Inbegrepen in de leveringVersnellingsbak
AansluitingPortaal
Besturingbeschikbaar op aanvraag
Hanteringsprincipegrijpen
Bewegingstype van de grijperModus palletiseren
Type grijperPositieve vergrendeling
Aangrijpend conceptinwendig grijpen
Aangrijpende puntenBinnendiameter
Grijpvingers gesynchroniseerdJa
Plaatsing van de werkstukkenVoorbeeld
Aantal werkstukken in de grijper1
Interface met het werkstukStalen kaak
Diameter binnen min.18 ["]
Diameter binnen max.28 ["]
Werkstukhoogte460 [mm]
Werkstukken verzamelenéén richting
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht79 [kg]
  1. Robotflens
  2. Aandrijving
    • AC-servomotor
  3. Schroefmechanisme
  4. Grijpervinger
    • van gehard roestvrij staal