Systeemreferentie
Handelingssysteem voor bouwmaterialen
Logistiek | Intralogistiek
Uitdaging
Laag voor laag behandeling van verschillende stenen.
Oplossing
De lagen worden centraal gesloten met een servo-parallelgrijper. De bekken van de grijper zijn speciaal gecoat voor een veilig gebruik.
Highlights en technische gegevens
IP40
Aandrijving AC-servomotor
Uitwendig grijpen
Grijpvingers gesynchroniseerd
Positiebehoud via klemelement
Technische gegevens
| Type aandrijving | elektrisch |
| Grijpconcept | Met kracht sluitend |
| Grijpbeveiliging | Klemming |
| Slag max. | 640 [mm] |
| IP-klasse | IP40 |
| Systeemgewicht | 210 [kg] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd

Klemelement
Serie RBPS
Ronde staaf
Houdkracht
2500 N - 52000 N
Theoretische houdkracht (µ=0,1)
3125 N - 65000 N
Houdmoment
5 Nm - 780 Nm
Theoretisch houdmoment (µ=0,1)
6 N - 975 N
Bedrijfsdruk
4 bar - 6.5 bar
Gewicht
0.65 kg - 37 kg

Klem- en remelement
Serie CBPS
Ronde staaf
Houdkracht
1360 N - 5420 N
Theoretische houdkracht (µ=0,1)
1700 N - 6775 N
Houdmoment
2 Nm - 22 Nm
Bedrijfsdruk
4 bar - 6.5 bar
Gewicht
0.59 kg - 2.4 kg