FWR63L-00-A
Voorganger model

Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.
Werktuigwisselaar
Serie FWR
Technische gegevens
| Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | TK 63 |
| Type aandrijving | automatisch |
| Handlinggewicht max. | 20 [kg] |
| Gewicht gereedschap max. | 10 [kg] |
| Energieoverdracht pneumatisch | 4 [Aantal] |
| Energieoverdracht elektrisch | optioneel |
| Debiet per zender M5 | 170 [l/min] |
| Debiet per doorvoereenheid G1/8" | 650 [l/min] |
| Asverstelling bij koppelen max. in X, Y | 2.2 [mm] |
| Asverstelling bij koppelen max. in X, Y | 1.5 [°] |
| -0.6 ... 6 [bar] | |
| Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
| Massatraagheidsmoment | 7.25 [kgcm²] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP44 |
| B10d-waarde | 200000 |
| Gewicht | 0.57 [kg] |
Suitable fixed part
![]() | Voorganger model | Details |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Vast deel
- Voor montage aan de robotzijde
- Aansluitflens
- Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1
- Partijdeel beschikbare query
- Via inductieve naderingsschakelaar
- Bevestiging energie-element
- Directe aansluiting, zonder adapterplaten
- Los deel
- Voor montage aan de gereedschapszijde
- Vergrendeling
- Handmatige bediening
- Automatische bediening door middel van een depotstation
- Vergrendeling voor handmatige bediening (optioneel)
- Beveiliging tegen ongewenst losraken
- Geïntegreerde luchtdoorvoer
- Lucht-/vacuümdoorvoer
- Leidingloze aansturing mogelijk