SF15SA

Zuignap
Serie V-SF
- Toepassingsgebieden
Licht gebogen, hellende en oneffen oppervlakken - Bijzonderheden
Compenseert hoogteverschillen Legt één slag tijdens het afzuigen af
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen | 12 [N] |
Hefkracht | 4 [N] |
Volumes | 1.1 [cm³] |
Aansluitingstype | 1 |
Maat D1 | 15 [mm] |
Maat D2 | 10.2 [mm] |
Maat H min. | 10 [mm] |
Maat H max. | 15.5 [mm] |