KWH3010BS1A

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Uiterst duurzaam
    Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
IKOLRX(MX)30LRXVariant tonen
IKOLRX(MX)30LRXCVariant tonen
IKOLRX(MX)30LRXGVariant tonen
IKOLRX(MX)30LRXSVariant tonen
IKOLRX(MX)30LRXSCVariant tonen
IKOLRX(MX)30LRXSGVariant tonen
IKOLRX(MX)30MXVariant tonen
IKOLRX(MX)30MXCVariant tonen
IKOLRX(MX)30MXGVariant tonen
IKOLRX(MX)30MXLVariant tonen
IKOLRX(MX)30MXSVariant tonen
IKOLRX(MX)30MXSCVariant tonen
IKOLRX(MX)30MXSGVariant tonen
IKOLRX(MX)30LRXDVariant tonen
IKOLRX(MX)30LRXD..SLVariant tonen
IKOLRX(MX)30LRXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)30LRXDC..SLVariant tonen
IKOLRX(MX)30LRXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)30LRXDG..SLVariant tonen
IKOLRX(MX)30MXDVariant tonen
IKOLRX(MX)30MXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)30MXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)30MXDLVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht3000 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming118.1
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht1.8 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Retourveer
    Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Membraan
    voor drukregeling tot 150 bar
  6. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld