HF145-001-001
Serie HF145-001
Nominaal vermogen S1: 6 kWNominaal koppel S1: 4,9 NmMax. toerental: 24.000 rpm
- Luchtkoeling door elektrische ventilator
- IO-Link-communicatie
- Als aggregaatdrager ontworpen
- Hoogste prestaties door het gebruik van hybride lagers
- Geschikt voor de bewerking van hout, kunststof, licht metaal en composietmaterialen
Uitrusting
- Toerentalbewaking
- Keramische spindellager
- Conusreiniging van de werktuiginterface
- Labyrintafdichting
- Sperlucht
- Bewaking gereedschapopname
- IO-Link Interface
- Automatische werktuigwissel
Opties
- Interface voor aggregaten
- Interface voor C-as
- Vector controleerbaar / retour
- Versnellingssensor
- Handmatige werktuigvrijgave drukknop
- Robotwisseleenheid
Technische gegevens
Nominaal vermogen S1 | 6.0 [kW] |
Nominaal koppel S1 | 4.9 [Nm] |
Nominaal toerental | 11.780 |
Nominale stroom S1 | 14.0 [A] |
Werktuiginterface | HSK-F63 |
Motortechniek | Asynchroon |
Aantal polen | 4 |
loseenheid | Pneumatisch |
Koeling | Elektrische ventilator |
Gewicht | 26 [kg] |