PUBL45-10

Distanzplatte
Serie
Technische Daten
A | 120 [mm] |
A1 | 100 [mm] |
B1 | 197 [mm] |
B2 | 98.5 [mm] |
B3 | 30 [mm] |
B4 | 40 [mm] |
Bauart | Adapterplatte |
Baugröße | PUBL45 |
G1 | 12.5 |
Gewicht | 1.8 [kg] |
T | 10 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen