SPZ112BZ12-B

Zentrierbolzen
Technische Daten
Bauart | Zentrierbolzen |
Gewicht | 0.078 [kg] |
Gewinde | M12 |
Gewinde Mx | M10 |
SW | 20 [mm] |
Werkstoff | Edelstahl |
Bauart | Zentrierbolzen |
Gewicht | 0.078 [kg] |
Gewinde | M12 |
Gewinde Mx | M10 |
SW | 20 [mm] |
Werkstoff | Edelstahl |