DGP404N
Chwytaki dwuszczękowe równoległe obrotowe
Seria DGP400
"DWA w JEDNYM"
- Pewne prowadzenie dzięki rowkowi w kształcie litery „T”
Ta powszechnie stosowana i sprawdzona technika prowadzenia najskuteczniej zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procesowe. - 2 w 1
Chwytanie i obracanie w jednym module umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni konstrukcyjnej. - Możliwość indywidualnego nastawienia
Pozwala to zachować elastyczność: Kąt obrotu 90° albo 180° — Ty decydujesz na miejscu, czego potrzebujesz do swojego zastosowania.
Wyposażenie/opcje
- 1,5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP40
- Czujnik pola magnetycznego
- Kąt wychylenia 90°
- Kąt wychylenia 180°
Dane techniczne
Skok na szczękę | 4 [mm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu | 115 [N] |
Siła chwytająca przy otwieraniu | 115 [N] |
Czas zamykania/czas otwierania | 0.01 / 0.01 [s] |
Moment obrotowy | 0.5 [Nm] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [°] |
Obciążenie łożyska osiowe | 960 [N] |
Obciążenie łożyska promieniowe | 10 [Nm] |
Ciśnienie robocze | 3 ... 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 3 [cm³] |
Pojemność cylindra na cykl 90° | 4.5 [cm³] |
Pojemność cylindra na cykl 180° | 9 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 0.44 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających - Precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
Duże pochłanianie sił i momentu - Możliwość ustawienia pozycji krańcowej 0/90/180°
W zakresie dostawy zawarte zderzaki krańcowe dla 0/90/180°. - Mechanizm krzywkowy
Wytrzymały, mało zużywający się - Napęd
Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu - Wpust na czujnik pola magnetycznego
Kontrola pozycji obrotu i pozycji szczęk chwytaka - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii, opcjonalnie w wersji C i O