GP100-D-99
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP
"Nieustanny lider"
- Sprawdzona technika
Sprawdzona od ponad 20 lat niezawodność gwarantuje użytkownikom bezawaryjną produkcję. - Bardzo krótkie czasy cykli
Powodujące niewielkie tarcie zaokrąglone prowadnice umożliwiają krótkie czasy cykli i dzięki temu dużą produkcję. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Dane techniczne
Skok na szczękę | 13 [mm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu | 450 [N] |
Siła chwytająca przy otwieraniu | 450 [N] |
Czas zamykania | 0.04 [s] |
Czas otwierania | 0.04 [s] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | +5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 30 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP30 |
Masa | 1.3 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły - Nastawna krzywka przełączająca
Do sprawdzania pozycji - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Prowadnica okrągła
Pochłanianie sił i momentów - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego