Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP

"Nieustanny lider"

  • Sprawdzona technika
    Sprawdzona od ponad 20 lat niezawodność gwarantuje użytkownikom bezawaryjną produkcję.
  • Bardzo krótkie czasy cykli
    Powodujące niewielkie tarcie zaokrąglone prowadnice umożliwiają krótkie czasy cykli i dzięki temu dużą produkcję.
  • Bezusterkowa praca ciągła
    Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Funkcje serii
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Sprężyna zamykająca C
  • Duża siła S
  • IP30
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny
Wymiary konstrukcyjne: GP12
Nr zamówieniaSkok na szczękęSiła chwytająca przy zamykaniuSiła chwytająca przy otwieraniu
GP12-C3 [mm]8.4 [N]4 [N]
Wymiary konstrukcyjne: GP19
Nr zamówieniaSkok na szczękęSiła chwytająca przy zamykaniuSiła chwytająca przy otwieraniu
GP19-C4 [mm]36 [N]26 [N]
Wymiary konstrukcyjne: GP30
Nr zamówieniaSkok na szczękęSiła chwytająca przy zamykaniuSiła chwytająca przy otwieraniu
GP30-D5 [mm]94 [N]76 [N]
Wymiary konstrukcyjne: GP45
Nr zamówieniaSkok na szczękęSiła chwytająca przy zamykaniuSiła chwytająca przy otwieraniu
GP45-C5 [mm]118 [N]155 [N]
GP45S-C5 [mm]190 [N]
Wymiary konstrukcyjne: GP75
Nr zamówieniaSkok na szczękęSiła chwytająca przy zamykaniuSiła chwytająca przy otwieraniu
GP75-C10 [mm]220 [N]260 [N]
GP75S-C10 [mm]275 [N]
Wymiary konstrukcyjne: GP100
Nr zamówieniaSkok na szczękęSiła chwytająca przy zamykaniuSiła chwytająca przy otwieraniu
GP100-D13 [mm]520 [N]
GP100-D-9913 [mm]450 [N]450 [N]
GP100S-D8 [mm]5250 [N]
  1. Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
    Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły
  2. Nastawna krzywka przełączająca
    Do sprawdzania pozycji
  3. Szczęka chwytająca
    Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej
  4. Prowadnica okrągła
    Pochłanianie sił i momentów
  5. Element zaciskowy
    Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
  6. Napęd
    Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu
  7. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  8. Wpust sprawdzający
    Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego