GP408SO-C
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400
"Ekonomiczny"
- Koncentracja na tym, co istotne
Najoszczędniejszy sposób chwytania: w ten sposób można zredukować swoje koszty produkcji - Pewne prowadzenie dzięki rowkowi w kształcie litery „T”
Ta powszechnie stosowana i sprawdzona technika prowadzenia najskuteczniej zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procesowe. - Kompaktowa konstrukcja
Redukcja wpływu niekorzystnych konturów
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Sprężyna otwierająca O
- Duża siła S
- IP40
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny
- Uszczelnienie pneumatyczne
- Duża siła / Sprężyna otwierająca
Dane techniczne
Skok na szczękę | 4 [mm] |
Siła chwytająca przy otwieraniu | 1660 [N] |
Zabezpieczona sprężyną siła chwytania min. | 340 [N] |
Czas zamykania | 0.05 [s] |
Czas otwierania | 0.03 [s] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.01 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze, uszczelnienie pneumatyczne maks. | 0.5 [bar] |
Temperatura robocza min. | +5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 36 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 0.52 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego - Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii - Sprawdzanie pozycji
Stały magnes do bezpośredniego sprawdzania ruchu tłoka - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego (10)