WWR1200F
Zmieniacz narzędzia
Seria WWR1000
- Pewny chwyt przy spadku ciśnienia
System redundantny, wytworzony przez połączenie pochłaniacza sprężynowego z mechanicznym układem samoistnego hamowania, gwarantuje bezpieczeństwo maszyny. - Ciężary manipulacyjne do jednej tony
Ten zmieniacz pozwala na bezpieczne dla procesu zautomatyzowane procesy wymiany, nawet za pomocą dużych robotów. - Nieograniczona różnorodność przenośników mediów
Niezależnie od tego, jakie medium klient zamierza transportować, mamy w tym zakresie bogate doświadczenie i na pewno znajdziemy rozwiązanie do każdego zastosowania!
Dane techniczne
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | TK 200 |
Przeniesienie energii elektryczne | opcjonalnie |
Przeniesienie energii pneumatyczne | opcjonalnie |
Hamowanie samoistne przy ryglowaniu | mechaniczny |
Skok blokujący | 1 [mm] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.02 [mm] |
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y | 3.0 [mm] |
Ciśnienie robocze | 6 ... 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 83 [cm³] |
Masa | 15 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Część stała
Do montażu po stronie robota - Trzpień centrujący
Zabezpieczenie przed skręceniem i pozycjonowanie elementu luźnego - Element luźny
Do montażu od strony narzędzia - Trzpień ryglujący
Dopasowany do tulei ryglującej - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Zintegrowana sprężyna
Pochłaniacz energii przy spadku ciśnienia - Kontrola pozycji tłoka
Za pomocą indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Tuleja blokująca
- Kołnierz robota
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Mocowanie elementu zasilającego