SPN138P2E4SD-B

Płyta zaciskowa
Seria

  • Kompaktowa konstrukcja o optymalnie dobranej wysokości
  • Podzespół systemowy o dużej precyzji
  • Wbudowane doprowadzanie/rozdzielanie powietrza
  • Wbudowane przyłącze PLUS
  • Na życzenie dostępny system mocowania w punkcie zerowym Advanced
  • Rozmaite możliwości zamocowania
Wyposażenie/opcje
  • Przyłącze PLUS
Dane techniczne
Rodzaj pracyPneumatyczny
Siła utrzymująca maks.2xM12/M16
Ciśnienie robocze4 ... 7 [bar]
Siła dociągania2x12 [kN]
Siła dociągania z przyłączem PLUS2x24 [kN]
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
Zabezpieczenie przed skręceniemTak
Przyłącze PLUSTak
Funkcja wydmuchiwaniaNie
Kontrola pozycji tłokaNie
Kontrola ułożeniaNie
MateriałStal szlachetna hartowana / stal
Masa29.6 [kg]