Innowacje w dziedzinie obróbki drewna!
Już od ponad 25 lat Zimmer Group jest jednym z najbardziej nowatorskich przedsiębiorstw zajmujących się obróbką drewna. W latach 90. i pierwszej dekadzie XXI wieku, działając przede wszystkim jako think tank oraz dostawca OEM, zrewolucjonizowaliśmy rynek przełomowymi rozwiązaniami, takimi jak pierwsze na świecie złącze elektryczne na głowicy obróbczej. Dziś zaopatrujemy łańcuchy procesowe w zaawansowaną technologię umożliwiającą najwyższy stopień elastyczności, skalowalności i produktywności. Stawiamy przy tym na najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i metody symulacji takie jak cyfrowy bliźniak.
Na tej podstawie projektujemy i wdrażamy kompletne stanowiska produkcyjno-montażowe o maksymalnej elastyczności. Podstawą tych innowacyjnych koncepcji maszyn jest między innymi wysoce elastyczny, skalowalny moduł do transportu elementów obrabianych. Jednostki transportowe (wózki), które są sterowane indywidualnie i niezależnie od siebie, sprawiają, że sztywne połączenie transportu za pomocą przenośnika taśmowego staje się zbędne. W zależności od wymagań przy dowolnej liczbie wózków można ustawić niezwykle zwinny i bardzo dynamiczny cykl transportowy o pełnej skalowalności.
Interakcje składników w systemach złożonych
- Wieloletnie doświadczenie na różnych polach techniki chwytania jest wykorzystywane w rozwiązaniach z zakresu techniki chwytania przy obróbce drewna
- Technika chwytania Zimmer Group jest dostosowywana do indywidualnych wymogów klienta
- Zastosowanie standardowych i niezawodnych chwytaków w połączeniu z indywidualnymi szczękami chwytnymi zapewnia długą żywotność
- Od małych płytek aż po płyty w dużych formatach — chwytaki Zimmer Group poradzą sobie ze wszystkim
- Chwytaki mechaniczne czy poprzeczne belki ze ssawkami — Zimmer Group oferuje wszystkie rozwiązania z jednej ręki
- Zimmer Group oferuje całą paletę rozwiązań do obróbki drewna: od prostych chwytaków aż po w pełni zautomatyzowane instalacje chwytakowe.
- W obszarze obróbki drewna Zimmer Group ściśle współpracuje z renomowanymi przedsiębiorstwami, takimi jak na przykład IMA Schelling Group GmbH.