GPH84080N-00-A

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GPH8000

"Výkonný"

  • Možnosť výnimočne dlhých a ťažkých uchopovacích čeľustí
    V prípade strojového nakladania veľkých obrobkov, ako napríklad blokov motora alebo ráfov, máte pri vyhotovení uchopovacích čeľustí aj napriek plochej konštrukcii takmer neobmedzené možnosti
  • Synchrónny a asynchrónny pohyb a zabezpečenie obrobku
    Zvoľte synchrónny alebo asynchrónny pohyb uchopovacích čeľustí a zvýšte bezpečnosť procesov pomocou zabudovaného upínacieho prvku, aby bol obrobok zabezpečený pri poklese tlaku
  • S ochranou proti nečistotám
    Vďaka stieračom na vedeniach môžete bezpečne použiť chápadlo aj v drsných okolitých podmienkach
Vybavenie/možnosti
  • 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP54
  • S ochranou proti korózii
  • Induktívny senzor
  • Čeľuste chápadla zosynchronizované
Čeľuste chápadla zosynchronizovanéÁno
Zdvih na čeľusť80 [mm]
Uchopovacia sila zavrieť / otvoriť3300 / 3300 [N]
Doba zatvárania0.9 [s]
Doba otvárania0.9 [s]
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max.45 [kg]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti900 [mm]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzkový tlak4 ... 8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota+5 ... +80 [°C]
Objem valca na cyklus1215 [cm³]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hmotnosť34 [kg]
induktívny snímač priblíženia, M12
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor priame kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M12
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Priemyselné tlmiče PowerStop
Priemyselné tlmiče PowerStop
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Veľmi veľké obrobky, napríklad palety
  • Individuálne zhotovenie uchopovacieho systému
Výhoda
  • Pracovný rozsah chápadla je možné individuálne zadefinovať
  • Použitie samostatne alebo ako 2-, 3-, 4- alebo viacnásobné chápadlo
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti
  1. Upínací prvok
    Zabezpečenie obrobku pri poklese tlaku
  2. pohon
    dva dvojčinné pneumatické valce
  3. nastavenie zdvihu
    možné na oboch stranách pomocou nastavovacích skrutiek zdvihu
  4. čeľusť chápadla
    pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí
  5. prívod energie
    možný z viacerých strán POZOR: Chápadlo s veľkým zdvihom poháňať vždy pomocou dodanej škrtiacej klapky odpadového vzduchu (regulovanie rýchlosti)
  6. zvierkovnica
    pripojenie pre induktívny snímač priblíženia
  7. kruhové vedenie
    utesnené kruhové vedenie pre nepriaznivé vplyvy okolia bezúdržbové puzdro klzného ložiska
  8. Synchronizácia
    pomocou ozubeného kolesa a ozubenej tyče v ochrannom obale a s ochranou proti nečistotám k dispozícii aj ako asynchrónny variant