GPP5016NC-20-A

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000
"To najlepšie"
- Oceľové lineárne vedenie –
výkonnejší koncept vedenia
Vedenie oceľ/oceľ zaručuje spoľahlivú presnosť, robustnosť a dlhú životnosť s intervalmi údržby až 30 miliónov cyklov uchopenia. Profitujte z týchto vlastností a zvýšte vďaka nim hospodárnosť a spoľahlivosť procesov stroja. - Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
Toto chápadlo môžete použiť univerzálne v takmer všetkých podmienkach prostredia, disponuje utesneným vedením so stupňom odolnosti proti vniknutiu pevných častí a vody IP67 a má štandardnú ochranu proti korózii. Jeho použitím vo svojej výrobe znížite rôznorodosť typov a s tým spojené náklady na skladovanie a procesy. - Prísľub kvality – dôsledne a bez výnimiek
Spoľahnite sa na skupinu Zimmer Group a využite exkluzívnu 24-mesačnú záruku na chápadlá GPP a GPD5000 bez obmedzenia – dokonca aj na diely, ktoré prichádzajú do kontaktu s obrobkom, a opotrebované diely. Maximálna spoľahlivosť, maximálna produktivita – 24/7!
Vybavenie/možnosti
30 mil. cyklov bez údržby (max.)
IP64
S ochranou proti korózii
Senzor magnetického poľa
Induktívny senzor
Tesnenie uzatvárania vzduchom
Odolné voči teplotám
Veľký zdvih / Zatváranie pružiny
Steel Linear Guide
Technické údaje
| Zdvih na čeľusť | 16 [mm] |
| Uchopovacia sila zavrieť | 2860 [N] |
| Pružinou zabezpečená uchopovacia sila | 770 [N] |
| Doba zatvárania | 0.11 [s] |
| Doba otvárania | 0.24 [s] |
| Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 3.8 [kg] |
| Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 225 [mm] |
| Opakovacia presnosť +/- | 0.01 [mm] |
| Prevádzkový tlak | 4 ... 7 [bar] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Prevádzková teplota | -10 ... +130 [°C] |
| Objem valca na cyklus | 332 [cm³] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP64 |
| S ochranou proti korózii | Áno |
| Hmotnosť | 3.7 [kg] |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- Nútený klinový hákový mechanizmus
Vysoké zachytenie síl a momentov prostredníctvom podperného mostíka Synchronizovaný pohyb čeľustí chápadla - čeľusť chápadla
Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou - Steel Linear Guide
Prevedenie oceľ v oceli Umožňuje montáž extrémne dlhých uchopovacích čeľustí - zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - integrované poistenie uchopovacej sily
Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - pohon
Dvojčinný pneumatický valec - upevnenie a polohovanie
Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž Pneumatická a elektrická verzia sú až na výšku rovnaké - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - Dvojlamelové utesnenie
IP64 a až do IP67 (s uzatváraním vzduchom) pri verzii Protektor Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť
Certifikáty vhodnosti čistých priestorov
SERIES GPP5000 00-VERSIONS*
SERIES GPP5000 21-VERSIONS*
SERIES GPP5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPP5016