GG4040NC-B

2-čeľusťové radiálne chápadlá
Séria GG4000

  • na uchytenie indukčných snímačov
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Zatváranie pružiny C
  • IP64
  • S ochranou proti korózii
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom
Zdvih na čeľusť90 [°]
Uchopovací moment pri zatváraní pri 0°13 [Nm]
Uchopovací moment zaistený pružinou3.2 [Nm]
Uchopovacia sila zavrieť pri 0°700 [N]
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max.0.12 [kg]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti85 [mm]
Doba zatvárania0.06 [s]
Doba otvárania0.11 [s]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzkový tlak4 ... 8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Objem valca na cyklus24 [cm³]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP64
Hmotnosť0.53 [kg]
Priame skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Poistné tlakové ventil
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Poistné tlakové ventil s rýchlym odvzdušnením
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Zvierkovnica
Príslušenstvo
Podrobnosti
Indukčný približovací spínač, M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa uhlové, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa priamy, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
2-bodový snímač uhol, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
2-bodový snímač priamy, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor polohy priamy, kábel 0,3 m – konektor M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor priame kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor priame kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M12
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti
  1. nastavovacia skrutka zdvihu
    plynulé pri pohybe – „otvorený“
  2. snímateľná strediaca objímka
    pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí
  3. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  4. drážka registrácie
    upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa
  5. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  6. integrované poistenie uchopovacej sily
    pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie
  7. registrácia polohy
    permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta
  8. zvierkovnica
    pripojenie pre induktívny snímač priblíženia
  9. Utesnený bod otáčania
    pre nasadenie za extrémnych podmienok