GD312NC-C

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GD300

"Hospodárny"

  • Sústredenie sa na podstatu
    Najhospodárnejší spôsob uchopovania: takto znížite vaše výrobné náklady
  • Osvedčené T-drážkové vedenie
    Táto etablovaná a osvedčená technológia vedení ponúka neporovnateľnú maximálnu procesnú bezpečnosť
  • Kompaktná konštrukcia
    Znižuje rušivé obrysy vašej aplikácie
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Zatváranie pružiny C
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom
Zdvih na čeľusť12 [mm]
Uchopovacia sila zavrieť4150 [N]
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila650 [N]
Doba zatvárania0.15 [s]
Doba otvárania0.35 [s]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzkový tlak4 ... 8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota+5 ... +80 [°C]
Objem valca na cyklus420 [cm³]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP40
Hmotnosť3.7 [kg]
Sada univerzálnych hliníkových čeľustí
Príslušenstvo
Podrobnosti
Sada univerzálnych oceľových čeľustí
Príslušenstvo
Podrobnosti
Prítlačná hviezdica N / S
Príslušenstvo
Podrobnosti
Prítlačná hviezdica NC / NO / SC / SO
Príslušenstvo
Podrobnosti
Priame skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Poistné tlakové ventil
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Poistné tlakové ventil s rýchlym odvzdušnením
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Indukčný približovací spínač, M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa uhlové, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa priamy, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor polohy priamy, kábel 0,3 m – konektor M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor priame kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti
  1. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  2. Prívod energie
    možný z viacerých strán
  3. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  4. čeľusť chápadla
    pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí
  5. Nútený klinový hákový mechanizmus
    synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily
  6. integrované poistenie uchopovacej sily
    pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie
  7. registrácia polohy
    permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta
  8. integrovaná, nastaviteľná spínacia vačka
    priama registrácia polohy čeľuste chápadla
  9. zvierkovnica
    prípojka pre induktívny snímač priblíženia (10)