VEG22-B

Rozdeľovače
Séria VEG
- Vedenie z kalenej ušľachtilej ocele
Toto vedenie je robustné, spoľahlivé, s dlhou životnosťou: Presne čo potrebujete pre vašu aplikáciu! - Tu rozhodujete vy!
Snímanie prostredníctvom snímačov magnetického poľa alebo indukčných približovacích spínačov: Narozdiel od štandardných výrobkov máte pri výbere voľnú roku! - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
10 mil. cyklov bez údržby (max.)
IP40
Senzor magnetického poľa
Induktívny senzor
Technické údaje
| Zdvih na šmýkadlo | 30 [mm] |
| Sila pri vysúvaní | 220 [N] |
| Sila pri zasúvaní | 170 [N] |
| Čas cyklu | 0.08 [s] |
| Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
| Prevádzkový tlak | 3 ... 8 [bar] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
| Objem valca na cyklus | 20 [cm³] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
| Hmotnosť | 0.5 [kg] |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- prst
z kalenej ušľachtilej ocele - pripojenie
otvor pre pripojenie individuálnej čeľuste rozdeľovača - štvorhranné vedenie
stabilné, pre zachytenie síl a momentov - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - pohon
dvojčinný pneumatický valec - Prívod energie
- Permanentný magnet
drážka pre polohovanie senzorov magnetického poľa - permanentný magnet
namontovaný ako vysielač signálu v priestore piesta