MSF40N-D2

Ploché výkyvné jednotky
Séria MSF

"Individualista"

  • Tu rozhodujete vy!
    Či už prírubový spoj alebo pomocný hriadeľ, s tlmičom nárazov alebo bez neho: Vďaka veľkému počtu variantov nájdete vždy to, čo potrebujete
  • Plochá konštrukcia
    Vďaka protibežnému dvojpiestovému pohonu je možná extrémne plochá konštrukcia zariadenia. Vaše aplikácie tak môžete realizovať s úspornejším využitím priestoru
  • plynulý nastaviteľný uhol výkyvu
    Staňte sa individuálnym a flexibilným vďaka úplne nastaviteľnému uhlu výkyvu, ktorý navyše znižuje čas na prípravu
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Tlmenie koncových polôh Elastomer
  • Tekuté prevedenie
  • IP41
  • Senzor magnetického poľa
  • Polohovanie 2 polohy
  • Uhol výkyvu nastavovací
  • Príruba
  • Uhol výkyvu nastavovací
Uhol výkyvu90 / 180 [°]
Moment otáčania0.6 [Nm]
Tlmenie koncových polôh podľaElastomer
Upnutie nástroja cezPrírubu
Opakovacia presnosť +/-0.07 [°]
Pneumatický prenos energie2 [Počet]
Zaťaženie ložiska axiálne215 [N]
Zaťaženie ložiska radiálne7 [Nm]
Prevádzkový tlak3 ... 8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Objem valca na cyklus 90°4.3 [cm³]
Objem valca na cyklus 180°8.6 [cm³]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP41
Hmotnosť0.3 [kg]
Skrutkovacia objímka
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Poistné tlakové ventil
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Poistné tlakové ventil s rýchlym odvzdušnením
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa uhlové, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa priamy, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
2-bodový snímač uhol, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
2-bodový snímač priamy, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor priame kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M12
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti
  1. škrtiace skrutkovanie
    pre reguláciu rýchlosti obsiahnuté v objeme dodávky
  2. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  3. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  4. upnutie dielca
    k dispozícii vo vyhotoveniach s čapom hriadeľa alebo prírubou
  5. Prenos sily
    ozubené tyče a ozubené koleso
  6. až 2 - násobne integrované pripojenie vzduchu
    pre prenos tlakového vzduchu bez hadíc súprava hadíc nemusí byť natáčaná spolu
  7. drážka registrácie
    pripojenie pre senzoriku magnetického poľa
  8. integrované tlmiče nárazov s technológiou skrutkovej drážky
    nastaviteľné tlmenie koncových polôh