SH-20

Lopatkové valce
Séria SH

"Flexibilný"

  • 4 možné polohy
    Vďaka dvojici oddelene alebo spoločne ovládaných lopatiek získate maximálnu možnú flexibilitu pri polohovaní vašich obrobkov
  • Vysoký krútiaci moment
    Optimálny pomer konštrukčného priestoru a krútiaceho momentu znižuje rušivé kontúry a uvoľňuje cenný konštrukčný priestor pre vašu aplikáciu
  • Uhol výkyvu 360°
    Chcete zostať flexibilní a individuálni pri vašej aplikácii? 360° plynulo nastaviteľný uhol výkyvu vám to umožní!
Vybavenie/možnosti
  • 1,5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP54
  • Polohovanie 4 polohy
  • Uhol výkyvu nastavovací
  • Uhol výkyvu nastavovací
Uhol výkyvu360 [°]
Otáčavý moment vonkajšie krídla7.2 [Nm]
Otáčavý moment vnútorné lopatky2.35 [Nm]
Doba výkyvu vonkajšej lopatky1.1 [s]
Doba výkyvu vnútornej lopatky0.8 [s]
Opakovacia presnosť +/-3 [°]
Prevádzkový tlak3 ... 7 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +60 [°C]
Objem valca za cyklus vonkajšej lopatky72 [cm³]
Objem valca za cyklus vnútornej lopatky23 [cm³]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hmotnosť1.2 [kg]
Priame skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Výkyvné škrtiace spätné ventily
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti
  1. 0 - poloha
    tlakový vzduch v A‘ a B‘: vnútorné a vonkajšie lopatky idú do 0 - polohy
  2. prvá 90° - medzipoloha
    tlakový vzduch A a A‘: Vonkajšia lopatka sa vyklopí až po externý doraz (stoper) o 90°
  3. druhá 90° - medzipoloha
    tlakový vzduch B a B‘: Vonkajšia lopatka sa vyklopí s vnútorným dorazom späť o 90° k 0° polohe. Vnútorná lopatka sa vyklopí o 180° opačne.
  4. tretia 90° - medzipoloha
    tlakový vzduch A a B: Vonkajšia lopatka sa vyklopí s vnútornou lopatkou v smere pohybu o 90°