MCM-EI-00-00-A

Master Communication Module
Séria MCM
- Všetky komponenty Zimmer Group IO-Link sa dajú použiť bez ohľadu na štruktúru existujúceho robota/základne systému
- Žiadne náročné vedenie vodičov cez robota, resp. zariadenie (nie sú potrebné žiadne zberné krúžky, kontaktné prvky atď.)
- Žiadny zdroj chýb spôsobený pohyblivým sa dátovým vedením (mechanická prekážka, pretrhnutie kábla) Eliminovaný opotrebovateľný diel
- Bezdrôtový dosah komunikácie bod-bod do 10 m, do 30 m s voľným výhľadom
- 8 pokročilých uchopovačov, 16 základných uchopovačov alebo 16 digitálnych zariadení
- Priemyselný dizajn
- Certifikát IP67
- Bezpečná a spoľahlivá komunikácia vďaka redundantným signálom a maximálnej chybovosti paketov 10⁹
Vybavenie/možnosti
Schválenie UL
Technické údaje
| Pripájanie | Ethernet/IP |
| Počet chápadiel max. | 16 |
| Trieda IO-Link | Class A/B |
| Verzia IO-Link | 1.1 |
| Frekvenčný rozsah | 2.4 [GHz] |
| Anténa | Skrutkovací konektor SMA |
| Počet antén | 3 [kus] |
| Napatie | 24 [V] |
| Napájacie napätie | 18 ... 32 [V DC] |
| Podporovaný prenosový protokol | COM 3 |
| Možnosť montáže | Skrutková montáž |
| Prevádzková teplota | -25 ... +70 [°C] |
| Povolenia | UL / CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |
| Hmotnosť | 227 [g] |
Certificates
EU (CE) TigoMaster 2TH - CT241-0004t2-01
FCC TigoMaster 2TH - CT241-0004t2-01
Japan MIC TigoMaster 2TH - CT241-0004t2-01
ODVA EthernetIP TigoMaster 2TH EIP - CT241-0004t2-01
Reach TigoMaster 2TH Certificate of Compliance
RoHS TigoMaster 2TH Certificate of Compliance