F035-08-011

Kvapalinové tlmiče
Séria Galante

TechnológiaDefined Comfort
Charakteristika tlmičaLineárne konštantná s voľným chodom
Sila tlmiča46 [N]
Tolerancia tlmiča+5/-5 [N]
Rýchlosť tlmiča50 [mm/s]
Voľný chodÁno
Dĺžka voľného chodu10 [mm]
Vratný pohyb pružiny tlmičaÁno
Farba telesa tlmičaPrírodná
Farba krytu tlmičaSivá RAL 7035
Priemer telesa tlmiča8 [mm]
Dĺžka telesa tlmiča80 [mm]
Priemer piestnej tyče tlmiča1.8 [mm]
Pripojenie telesa tlmičaNákružok
Pripojenie piestnej tyče tlmičaDoraz
Aplikačné prostredieŠtandardné