A035-09-019

Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia15 [kg]
Priemer telesa tlmiča9.2 [mm]
Dĺžka telesa tlmiča68 [mm]
Priemer piestnej tyče tlmiča4 [mm]
Pripojenie telesa tlmičaNákružok
Pripojenie piestnej tyče tlmičaHríbová hlava
Voľný chodÁno
Dĺžka voľného chodu5 [mm]
Bod zvratu tlmiča18 [mm]
Tolerancia bodu zvratu tlmiča+5/-5 [mm]
Doba zatvárania tlmiča0.9 [s]
Tolerancia doby zatvárania tlmiča+0.4/-0.4 [s]
Farba telesa tlmičaSivá RAL 7016
Farba krytu tlmičaSivá RAL 7016