A050-10-012

Pneumatický tlmič
Séria Placido
              Technické údaje
            
| Hmotnosť zabrzdenia | 25 [kg] | 
| Priemer telesa tlmiča | 10.4 [mm] | 
| Dĺžka telesa tlmiča | 95 [mm] | 
| Priemer piestnej tyče tlmiča | 3 [mm] | 
| Pripojenie telesa tlmiča | Okno | 
| Pripojenie piestnej tyče tlmiča | Guľová hlava | 
| Voľný chod | Áno | 
| Dĺžka voľného chodu | 10 [mm] | 
| Bod zvratu tlmiča | 23 [mm] | 
| Tolerancia bodu zvratu tlmiča | +5/-5 [mm] | 
| Doba zatvárania tlmiča | 1.3 [s] | 
| Tolerancia doby zatvárania tlmiča | +0.6/-0.5 [s] | 
| Farba telesa tlmiča | Sivá RAL 7016 | 
| Farba krytu tlmiča | Sivá RAL 7035 | 
Prenosi
Dátový list PDF
                Stiahnuť