ZR1050-A

Vyrovnávanie osí
Séria ZR1000
- Nastaviteľná citlivosť spúšte
Ovládaním tlaku vzduchu môžete optimálne nastaviť citlivosť podľa svojej aplikácie. - Integrované snímače
Pri vychýlení v smere Z vyšle voliteľný snímač do riadiacej jednotky dva učiace signály. - Pneumatické blokovanie
Po pneumatickom spustení je kompenzácia nápravy zablokovaná v definovanej koncovej polohe a odoláva vysokým dynamickým zaťaženiam.
Technické údaje
| Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 50 |
| zdvih v osi Z | 8 [mm] |
| Prídržná sila | 500 [N] |
| Sila pružiny | 25 ... 37 [N] |
| Opakovacia presnosť +/- | 0.01 [mm] |
| Prevádzkový tlak | 1 ... 8 [bar] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
| Objem valca na cyklus | 25 [cm³] |
| hmotnostný moment zotrvačnosti okolo osi Z | 7 [kgcm²] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
| Hmotnosť | 0.67 [kg] |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- registrácia polohy piesta
pomocou senzorov magnetického poľa voliteľne k dispozícii ako príslušenstvo - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom najmenšia konštrukčná výška Štandardná trieda ochrany IP40 - prípojná príruba
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - blokovací piest
jednočinný pneumatický valec s integrovanou pružinou uzamkne os Z - lineárne vedenie
pre zachytenie vysokých síl a momentov Vodiace stojany z ocele/ocele pre trvalú presnosť