HK1501G

Upínací prvok
Séria HK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením upínacej páky - bezúdržbové
50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
| Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
|---|---|---|---|---|
| THK | GSR | 15 | GSR..T | zobraziť variant |
| THK | GSR | 15 | GSR..V | zobraziť variant |
Technické údaje
| Ovládanie | manuálne |
| Prídržná sila | 1200 [N] |
| Uťahovací moment | 4 [Nm] |
| Hodnota B10d | 50000 |
| Presnosť polohovania +/- | 0,02 [mm] |
| Prevádzková teplota | -10 ... +70 [°C] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 0.1 [kg] |
| Funkcia | upnutie |
| Stav | N (bistabilný) prvky zotrvávajú v aktuálnej polohe |
| Smer montáže | zhora |
| max. upínanie dĺžky | 25 |
Výhody podrobne

- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - upínacia páka z plastu
voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí) - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso