HK6505KR

Upínací prvok
Séria HK

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
    otočením upínacej páky
  • bezúdržbové
    50 000 statických upínacích cyklov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)65R1622 (SNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)65R1623 (SLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)65R1651 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)65R1653 (FLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR18.. / RSA (role)65R1824 (SLH)zobraziť variant
Bosch RexrothR18.. / RSA (role)65R1851 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR18.. / RSA (role)65R1853 (FLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR18.. / RSA (role)65R1822 (SNS)zobraziť variant
Ovládaniemanuálne
Prídržná sila2000 [N]
Uťahovací moment22 [Nm]
Hodnota B10d50000
Presnosť polohovania +/-0,02 [mm]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť2.4 [kg]
Funkciaupnutie
StavN (bistabilný) prvky zotrvávajú v aktuálnej polohe
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky64
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. upínacia páka z plastu
    voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí)
  3. Upínacie čeľuste
    plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily
  4. Teleso