KBH5505BS2

Upínací prvok
Séria KBH

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • extrémne dlhá životnosť
    10 mil. statických upínacích cyklov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
Bosch RexrothR18.. / RSA (role)55R1822 (SNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR18.. / RSA (role)55R1823 (SLS)zobraziť variant
Ovládaniehydraulický
Prídržná sila13700 [N]
Prevádzkový tlak5 ... 160 [bar]
pripojenie PLUS možnéNie
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Hodnota B10d10000000
Presnosť polohovania +/-0,02 [mm]
Doba otvárania0.07 [s]
Doba zatvárania0.1 [s]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť6.3 [kg]
Funkciaupnutie a brzdenie
StavNO (Normally Open) Prvky sú otvorené bez pritlačenia
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky192
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. vratná pružina
    tvarovo integrované v čeľustiach
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. membránou
    pre naplnenie tlakom
  6. stierač
    môže sa voliteľne objednať