KWH3012FS1

Upínací prvok
Séria KWH

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • extrémne dlhá životnosť
    10 mil. statických upínacích cyklov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
HIWINRG(QR)30RGW..CCzobraziť variant
HIWINRG(QR)30RGW..HCzobraziť variant
HIWINRG(QR)30RGH..CAzobraziť variant
HIWINRG(QR)30RGH..HAzobraziť variant
HIWINRG(QR)30QRW..CCzobraziť variant
HIWINRG(QR)30QRW..HCzobraziť variant
HIWINRG(QR)30QRH..CAzobraziť variant
HIWINRG(QR)30QRH..HAzobraziť variant
Ovládaniehydraulický
Prídržná sila3000 [N]
Prevádzkový tlak5 ... 110.0 [bar]
pripojenie PLUS možnéNie
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Hodnota B10d10000000
Presnosť polohovania +/-0,02 [mm]
Doba otvárania0.06 [s]
Doba zatvárania0.1 [s]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť1.9 [kg]
Funkciaupnutie
StavNO (Normally Open) Prvky sú otvorené bez pritlačenia
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky103.5
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. vratná pružina
    tvarovo integrované v čeľustiach
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. membránou
    pre naplnenie tlakom
  6. stierač
    môže sa voliteľne objednať