KWH3514AS1

Upínací prvok
Séria KWH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
| Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
|---|---|---|---|---|
| Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..A | zobraziť variant |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LA | zobraziť variant |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LU | zobraziť variant |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SA | zobraziť variant |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SU | zobraziť variant |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..U | zobraziť variant |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LR | zobraziť variant |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..R | zobraziť variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..AO | zobraziť variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LA | zobraziť variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..SU | zobraziť variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..UO | zobraziť variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..AO | zobraziť variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LA | zobraziť variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..SU | zobraziť variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..UO | zobraziť variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LR | zobraziť variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..RO | zobraziť variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LR | zobraziť variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..RO | zobraziť variant |
Technické údaje
| Ovládanie | hydraulický |
| Prídržná sila | 5700 [N] |
| Prevádzkový tlak | 5 ... 160 [bar] |
| pripojenie PLUS možné | Nie |
| Menovitý prevádzkový tlak | 150.0 [bar] |
| Hodnota B10d | 10000000 |
| Presnosť polohovania +/- | 0,02 [mm] |
| Doba otvárania | 0.06 [s] |
| Doba zatvárania | 0.1 [s] |
| Prevádzková teplota | -10 ... +70 [°C] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 2.5 [kg] |
| Funkcia | upnutie |
| Stav | NO (Normally Open) Prvky sú otvorené bez pritlačenia |
| Smer montáže | z prednej strany |
| max. upínanie dĺžky | 120.5 |
Výhody podrobne

- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- membránou
pre naplnenie tlakom - stierač
môže sa voliteľne objednať