KWH6505BS1

Upínací prvok
Séria KWH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
| Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (role) | 65 | R1851 (FNS) | zobraziť variant |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (role) | 65 | R1853 (FLS) | zobraziť variant |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (role) | 65 | R1822 (SNS) | zobraziť variant |
Technické údaje
| Ovládanie | hydraulický |
| Prídržná sila | 22700 [N] |
| Prevádzkový tlak | 5 ... 160 [bar] |
| pripojenie PLUS možné | Nie |
| Menovitý prevádzkový tlak | 150.0 [bar] |
| Hodnota B10d | 10000000 |
| Presnosť polohovania +/- | 0,02 [mm] |
| Doba otvárania | 0.2 [s] |
| Doba zatvárania | 0.15 [s] |
| Prevádzková teplota | -10 ... +70 [°C] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 17 [kg] |
| Funkcia | upnutie |
| Stav | NO (Normally Open) Prvky sú otvorené bez pritlačenia |
| Smer montáže | z prednej strany |
| max. upínanie dĺžky | 227 |
Výhody podrobne

- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- membránou
pre naplnenie tlakom - stierač
môže sa voliteľne objednať