MBPS4505AS1

Upínací prvok
Séria MBPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    5 mil. statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)45R1622 (SNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)45R1623 (SLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)45R1651 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)45R1653 (FLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)45R1621 (SNH)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)45R1624 (SLH)zobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..Azobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LAzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LUzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..Uzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LRzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..Rzobraziť variant
Ovládaniepneumatické
Prídržná sila3600 [N]
Prevádzkový tlak4.5 ... 6.5 [bar]
pripojenie PLUS možnéNie
Hodnota B10d5000000
Presnosť polohovania +/-0,05 [mm]
Doba otvárania0.23 [s]
Doba zatvárania0.035 [s]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
PovoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť2 [kg]
Funkciaupnutie a brzdenie
StavNC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia
Smer montážez prednej strany
Objem valca na cyklus44 [cm³]
max. upínanie dĺžky113.2
AEPN
Agregáty
Podrobnosti
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku