MCPS0701A-LP

- malá konštrukcia
pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
| Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R044.. / MSA (miniatúrna guľa) | 7 | R0442 | zobraziť variant |
| Bosch Rexroth | R044.. / MSA (miniatúrna guľa) | 7 | R0444 | zobraziť variant |
| HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..C | zobraziť variant |
| HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..L | zobraziť variant |
| HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..N | zobraziť variant |
| HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..C | zobraziť variant |
| HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..L | zobraziť variant |
| HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..N | zobraziť variant |
| IKO | LWL | 7 | LWL..B | zobraziť variant |
| IKO | LWL | 7 | LWL..N | zobraziť variant |
| IKO | LWL | 7 | LWLC..B | zobraziť variant |
| IKO | LWL | 7 | LWLC..N | zobraziť variant |
| IKO | LWL | 7 | LWLG..B | zobraziť variant |
| IKO | LWL | 7 | LWLG..N | zobraziť variant |
| IKO | ML | 7 | ML | zobraziť variant |
| IKO | ML | 7 | MLC | zobraziť variant |
| IKO | ML | 7 | MLG | zobraziť variant |
| INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM | zobraziť variant |
| INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-C | zobraziť variant |
| INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-L | zobraziť variant |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEB | zobraziť variant |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBM | zobraziť variant |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBS | zobraziť variant |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBSN | zobraziť variant |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBZ | zobraziť variant |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SECB | zobraziť variant |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELB | zobraziť variant |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBM | zobraziť variant |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBN | zobraziť variant |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBZ | zobraziť variant |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEZB | zobraziť variant |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SSZSB | zobraziť variant |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZB | zobraziť variant |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZCB | zobraziť variant |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZLB | zobraziť variant |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZMB | zobraziť variant |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZNB | zobraziť variant |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZSB | zobraziť variant |
| NSK | PU(P1U) | 7 | PAU..AR | zobraziť variant |
| THK | RSR | 7 | RSR..M | zobraziť variant |
| THK | RSR | 7 | RSR..N | zobraziť variant |
| THK | RSR | 7 | RSR..ZM | zobraziť variant |
| HIWIN | MGN | 7 | MGN..C | zobraziť variant |
| HIWIN | MGN | 7 | MGN..H | zobraziť variant |
Technické údaje
| Ovládanie | pneumatické |
| Prídržná sila | 80 [N] |
| Prevádzkový tlak | 4 ... 6.5 [bar] |
| pripojenie PLUS možné | Áno |
| Prídržná sila PLUS spojenie | 150 [N] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
| Presnosť polohovania +/- | 0,05 [mm] |
| Prevádzková teplota | -10 ... +70 [°C] |
| Povolenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 0.08 [kg] |
| Funkcia | upnutie |
| Stav | NC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia |
| Smer montáže | z prednej strany |
| max. upínanie dĺžky | 52.5 |
Výhody podrobne

- miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - kameň kulisy
pre plávajúce uloženie