MCPS0901A-LP

Upínací prvok
Séria MCPS
- malá konštrukcia
pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
| Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
|---|---|---|---|---|
| Schneeberger | MN | 9 | MNN | zobraziť variant |
| Schneeberger | MN | 9 | MNNL | zobraziť variant |
| Bosch Rexroth | R044.. / MSA (miniatúrna guľa) | 9 | R0442..9/M3 | zobraziť variant |
| Bosch Rexroth | R044.. / MSA (miniatúrna guľa) | 9 | R0444..9/M3 | zobraziť variant |
| NB | SEB | 9 | A | zobraziť variant |
| NB | SEB | 9 | A-N | zobraziť variant |
| NB | SEB | 9 | AY | zobraziť variant |
| NB | SEB | 9 | AY-N | zobraziť variant |
| NB | SEBS | 9 | A | zobraziť variant |
| NB | SEBS | 9 | AY | zobraziť variant |
| NB | SEBS | 9 | B | zobraziť variant |
| NB | SEBS | 9 | BM | zobraziť variant |
| NB | SEBS | 9 | BY | zobraziť variant |
| NB | SEBS | 9 | BYM | zobraziť variant |
| NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AL | zobraziť variant |
| NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AR | zobraziť variant |
| NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..BL | zobraziť variant |
| NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TL | zobraziť variant |
| NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TR | zobraziť variant |
| NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..UL | zobraziť variant |
| NSK | PU(P1U) | 9 | PAU..TR | zobraziť variant |
| NSK | PU(P1U) | 9 | PAU..UR | zobraziť variant |
| PMI | MSC | 9 | MSC-LM | zobraziť variant |
| PMI | MSC | 9 | MSC-M | zobraziť variant |
| Schneeberger | MN | 9 | MNNS | zobraziť variant |
| Schneeberger | MN | 9 | MNNXL | zobraziť variant |
| THK | RSR | 9 | RSR..KM | zobraziť variant |
| THK | RSR | 9 | RSR..N | zobraziť variant |
| THK | RSR | 9 | RSR..ZM | zobraziť variant |
Technické údaje
| Ovládanie | pneumatické |
| Prídržná sila | 80 [N] |
| Prevádzkový tlak | 4 ... 6.5 [bar] |
| pripojenie PLUS možné | Áno |
| Prídržná sila PLUS spojenie | 150 [N] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
| Hodnota B10d | 5000000 |
| Presnosť polohovania +/- | 0,05 [mm] |
| Doba otvárania | 0.01 [s] |
| Doba zatvárania | 0.015 [s] |
| Prevádzková teplota | -10 ... +70 [°C] |
| Povolenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 0.083 [kg] |
| Funkcia | upnutie |
| Stav | NC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia |
| Smer montáže | zhora |
| Objem valca na cyklus | 2 [cm³] |
| max. upínanie dĺžky | 52.5 |
Výhody podrobne

- miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - kameň kulisy
pre plávajúce uloženie