MCPS1701B

Upínací prvok
Séria MCPS

  • malá konštrukcia
    pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné upnutie pri výpadku energie
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
NBSGW17SGW..TEzobraziť variant
NSKLW(L1W)17LAW...ELZzobraziť variant
THKHRW17HRW..CAzobraziť variant
THKHRW17HRW..CAMzobraziť variant
THKHRW17HRW..CRzobraziť variant
THKHRW17HRW..CRMzobraziť variant
THKSHW17SHW..CAMzobraziť variant
THKSHW17SHW..CRMzobraziť variant
IKOLWFF33LWFFzobraziť variant
IKOLWFS33LWFSzobraziť variant
IKOLWFS33LWFS..SLzobraziť variant
THKSHW17SHW..HRMzobraziť variant
HIWINWE(QW)17WEH..CAzobraziť variant
HIWINWE(QW)17WEW..CCzobraziť variant
Ovládaniepneumatické
Prídržná sila250 [N]
Prevádzkový tlak5.5 ... 6.5 [bar]
pripojenie PLUS možnéÁno
Prídržná sila PLUS spojenie330 [N]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Hodnota B10d5000000
Presnosť polohovania +/-0,05 [mm]
Doba otvárania0.01 [s]
Doba zatvárania0.015 [s]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
PovoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť0.16 [kg]
Funkciaupnutie
StavNC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia
Smer montážezhora
Objem valca na cyklus2 [cm³]
max. upínanie dĺžky52.5
AEPN
Agregáty
Podrobnosti
  1. miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku
  7. kameň kulisy
    pre plávajúce uloženie