HK0500MW

Upínací prvok
Séria miniHK
- malá konštrukcia
pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením skrutky s ryhovanou hlavou - bezúdržbové
50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
| Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
|---|---|---|---|---|
| CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WL | zobraziť variant |
| CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WLC | zobraziť variant |
| CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WN | zobraziť variant |
| CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WNC | zobraziť variant |
| HepcoMotion | MLGB | 5 | MLGB..C | zobraziť variant |
| HepcoMotion | MLGB | 5 | MLGB..N | zobraziť variant |
| INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 5 | KWEM..-W | zobraziť variant |
| INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 5 | KWEM..-WC | zobraziť variant |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | zobraziť variant | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | zobraziť variant | |
| THK | RSR-W | 5 | RSR..WN | zobraziť variant |
| THK | RSR-W | 5 | RSR..WM | zobraziť variant |
| IGUS | TS-04 | 9 | TW-04 | zobraziť variant |
| IKO | LWLF | 10 | LWLF..B | zobraziť variant |
| IKO | LWLF | 10 | LWLF..N | zobraziť variant |
| IKO | LWLF | 10 | LWLFC..B | zobraziť variant |
| IKO | LWLF | 10 | LWLFC..N | zobraziť variant |
| NB | SEBSW | 5 | B | zobraziť variant |
| NB | SEBSW | 5 | BY | zobraziť variant |
| THK | RSR-W | 5 | RSR..WTM | zobraziť variant |
| THK | RSR-W | 5 | RSR..WTN | zobraziť variant |
Technické údaje
| Ovládanie | manuálne |
| Prídržná sila | 40 [N] |
| Uťahovací moment | 0.07 [Nm] |
| Hodnota B10d | 50000 |
| Presnosť polohovania +/- | 0,02 [mm] |
| Prevádzková teplota | -10 ... +70 [°C] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 0.007 [kg] |
| Funkcia | upnutie |
| Stav | N (bistabilný) prvky zotrvávajú v aktuálnej polohe |
| Smer montáže | zhora |
| max. upínanie dĺžky | 14 |
Výhody podrobne

- miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - nehrdzavejúca skrutka s ryhovanou hlavou
na otváranie a zatváranie upínacieho prvku - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso