MKS3002KB-LP

Upínací prvok
Séria MKS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
INATKVD-W(KUVE-W)30KWVE..-Wzobraziť variant
Ovládaniepneumatické
Prídržná sila850 [N]
Prevádzkový tlak4 ... 6.5 [bar]
pripojenie PLUS možnéÁno
Prídržná sila PLUS spojenie1600 [N]
Menovitý prevádzkový tlak4 [bar]
Hodnota B10d5000000
Presnosť polohovania +/-0,02 [mm]
Doba otvárania0.02 [s]
Doba zatvárania0.03 [s]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-16
PovoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť1.2 [kg]
Funkciaupnutie
StavNC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia
Smer montážezhora
Objem valca na cyklus12 [cm³]
max. upínanie dĺžky68
AEPN
Agregáty
Podrobnosti
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku