MKS3514D-LP

Upínací prvok
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
| Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
|---|---|---|---|---|
| CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-FN | zobraziť variant |
| CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-ML | zobraziť variant |
| CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-MN | zobraziť variant |
| CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-FL | zobraziť variant |
| CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-FN | zobraziť variant |
| CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-ML | zobraziť variant |
| CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-MN | zobraziť variant |
Technické údaje
| Ovládanie | pneumatické |
| Prídržná sila | 900 [N] |
| Prevádzkový tlak | 4 ... 6.5 [bar] |
| pripojenie PLUS možné | Nie |
| Hodnota B10d | 5000000 |
| Presnosť polohovania +/- | 0,02 [mm] |
| Doba otvárania | 0.02 [s] |
| Doba zatvárania | 0.03 [s] |
| Prevádzková teplota | -10 ... +70 [°C] |
| Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Povolenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 0.81 [kg] |
| Funkcia | upnutie |
| Stav | NC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia |
| Smer montáže | zhora |
| Objem valca na cyklus | 12 [cm³] |
| max. upínanie dĺžky | 67 |
Výhody podrobne

- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku