UBPS3010BS1

Upínací prvok
Séria UBPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
IKOLRX(MX)30LRXzobraziť variant
IKOLRX(MX)30LRXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)30LRXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)30LRXSzobraziť variant
IKOLRX(MX)30LRXSCzobraziť variant
IKOLRX(MX)30LRXSGzobraziť variant
IKOLRX(MX)30MXzobraziť variant
IKOLRX(MX)30MXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)30MXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)30MXLzobraziť variant
IKOLRX(MX)30MXSzobraziť variant
IKOLRX(MX)30MXSCzobraziť variant
IKOLRX(MX)30MXSGzobraziť variant
IKOLRX(MX)30MXSLzobraziť variant
IKOLRX(MX)30LRXDzobraziť variant
IKOLRX(MX)30LRXD..SLzobraziť variant
IKOLRX(MX)30LRXDCzobraziť variant
IKOLRX(MX)30LRXDC..SLzobraziť variant
IKOLRX(MX)30LRXDGzobraziť variant
IKOLRX(MX)30LRXDG..SLzobraziť variant
IKOLRX(MX)30MXDzobraziť variant
IKOLRX(MX)30MXDCzobraziť variant
IKOLRX(MX)30MXDGzobraziť variant
IKOLRX(MX)30MXDLzobraziť variant
Ovládaniepneumatické
Prídržná sila2500 [N]
Prevádzkový tlak5.5 ... 6.5 [bar]
pripojenie PLUS možnéÁno
Prídržná sila PLUS spojenie3300 [N]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Hodnota B10d5000000
Presnosť polohovania +/-0,02 [mm]
Doba otvárania0.12 [s]
Doba zatvárania0.03 [s]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
PovoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť1.7 [kg]
Funkciaupnutie a brzdenie
StavNC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia
Smer montážez prednej strany
Objem valca na cyklus33 [cm³]
max. upínanie dĺžky109
AEPN
Agregáty
Podrobnosti
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku
  7. stierač
    môže sa voliteľne objednať
  8. Integrovaný ventil (voliteľné)
    až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia