FS18A-15

Ukončený model
Poznámka k predchádzajúcemu modelu
Tento produkt patrí medzi naše predchádzajúce modely a naďalej je k dispozícii tu, aby vám poskytoval technické informácie a podporu. Ak máte otázky týkajúce sa tohto predchádzajúceho modelu, použite kontaktný formulár – radi vám pomôžeme! V prípade otázok týkajúcich sa produktu použite odkaz hore na vylepšený nasledujúci model.

Vyrovnávacie prvky
Séria FS

Osobné údaje
Správa
G1M16x1
G2G1/8"
G3G1/8"
Rozmer A8 [mm]
Rozmer C30 [mm]
Rozmer E29.5 [mm]
Rozmer F15 [mm]
Rozmer H73.5 [mm]
Rozmer I6.5 [mm]
SW22 [mm]