SO-23215070
Ukončený model

Poznámka k predchádzajúcemu modelu
Tento produkt patrí medzi naše predchádzajúce modely a naďalej je k dispozícii tu, aby vám poskytoval technické informácie a podporu. Ak máte otázky týkajúce sa tohto predchádzajúceho modelu, použite kontaktný formulár – radi vám pomôžeme! V prípade otázok týkajúcich sa produktu použite odkaz hore na vylepšený nasledujúci model.
Zverný diel prestaviteľný
Séria SO-232
Technické údaje
| Rozmer A min. | 19 [mm] |
| Rozmer A max. | 70 [mm] |
| Rozmer B | 20 [mm] |
| Rozmer C | 98 [mm] |
| Rozmer D | 15 [mm] |
| Hmotnosť | 53 [g] |