SO-30322015

Ukončený model
Poznámka k predchádzajúcemu modelu
Tento produkt patrí medzi naše predchádzajúce modely a naďalej je k dispozícii tu, aby vám poskytoval technické informácie a podporu. Ak máte otázky týkajúce sa tohto predchádzajúceho modelu, použite kontaktný formulár – radi vám pomôžeme! V prípade otázok týkajúcich sa produktu použite odkaz hore na vylepšený nasledujúci model.

Prísavkové palce odpružené
Séria SO-303

Osobné údaje
Správa
G1G1/8"
G2G1/8"
Rozmer A15 [mm]
Rozmer B32 [mm]
Rozmer L min.65 [mm]
Rozmer L max.80 [mm]
Hmotnosť32 [g]